Publier vos produits
Pabco Flame Curb Gypsum Wall Board

Pabco Flame Curb Gypsum Wall Board

Traduit par Google,

PANNEAUX DE PLÂTRE POUR CONSTRUCTION À RÉSISTANCE AU FEU

Fabriqués pour satisfaire ou dépasser la norme ASTM C1396 pour les panneaux de gypse. Les produits FLAME CURB sont des panneaux de gypse non structurels destinés aux murs intérieurs, aux plafonds, aux poutres et aux colonnes dans les applications résidentielles et commerciales qui nécessitent une résistance au feu spécifique. Les produits FLAME CURB sont certifiés UL selon les tests requis pour la résistance au feu, les caractéristiques de combustion de surface et l'incombustibilité (noyau). Les panneaux FLAME CURB® Type C de 5/8 po et FLAME CURB® Super C de 1/2 po sont des panneaux de type X exclusifs améliorés fabriqués pour offrir une résistance au feu supplémentaire.

Spécification
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

Spécifications techniques
  • Réference unique.Pabco_Flame_Curb_Gypsum_Wall_Board
  • Famille de produitsGypsum Wall Board
  • Groupe de produitsFlame Curb Gypsum Wall Board
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum