Publier vos produits
Pabco Glass Interior Glass-Mat Gypsum

Pabco Glass Interior Glass-Mat Gypsum

Traduit par Google,

PANNEAU DE MAT DE VERRE POUR UNE PROTECTION ÉTENDUE CONTRE LA MOISISSURE ET L'HUMIDITÉ

Les panneaux de gypse intérieurs PABCO GLASS sont idéaux pour les applications commerciales et résidentielles intérieures où la moisissure et l'humidité sont un problème, comme les salles de bains, les cuisines, les buanderies et les sous-sols. Composé d'un noyau de gypse résistant à la moisissure et à l'humidité renforcé de fibres de verre, le panneau offre une résistance accrue à l'humidité et une plus grande stabilité structurelle que les panneaux de gypse à revêtement en papier. Idéal pour la construction pré-pierre, car les performances du produit ne seront pas compromises lorsqu'il sera exposé à des conditions météorologiques normales pendant un an maximum. Disponible en 5/8" Type X pour les applications résistantes au feu et en panneaux réguliers de 1/2" pour les applications non résistantes au feu.

Spécification
  • CompositionCore: Naturally occurring gypsum and proprietary additives
    Paper: 100% glass mat on front, back and long edges
    ManufacturedASTM C1396 part 7, ASTM C1658
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Mold/Mildew ResistanceASTM D3273
    10 (Highest Rating)
    Water AbsorptionASTM C473
    ≤5% by weight
    Surface BurnASTM E84
    Flame Spread 0
    Smoke Developed 0
    CombustibilityASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core
    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® for the latest UL Design Numbers

Spécifications techniques
  • Réference unique.Pabco_Glass_Interior_Glass-Mat_Gypsum
  • Famille de produitsGypsum Wall Board
  • Groupe de produitsGlass Interior Glass-Mat Gypsum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum