Publier vos produits
wedi Suspended Shower Seat US

wedi Suspended Shower Seat US

Traduit par Google,

Les sièges et bancs de douche préfabriqués wedi s'installent beaucoup plus rapidement et plus facilement que les receveurs en métal ou les sièges en béton. De plus, ils adhèrent bien au mortier mince et sont 100 % étanches grâce au noyau en mousse à cellules fermées de polystyrène extrudé sans CFC et ne causeront pas d'efflorescences, de décolorations ou de problèmes d'imperméabilisation comme fréquemment observés avec des produits, y compris ceux nécessitant des remplissages de mortier. Créez la solution de siège étanche parfaite pour votre douche. Les sièges d'angle suspendus préfabriqués wedi ne nécessitent pas de blocage supplémentaire installé dans l'ossature. Leurs supports de montage sont fixés dans les poteaux muraux existants.

Spécification
  • ApplicationShowers or wet rooms, areas with private and commercial use indoors, with direct contact with process and cleaning water
    FormShower seat
    Integral Accessoriesn/a
    Materials BodyA waterproof extruded polystyrene rigid foam core with a special, resistant and glass fibre reinforced cement coating
    Operating Temperature Range-58 / +175° F
    Thermal Conductivity0.23 Bbtu in/hr F
Spécifications techniques
  • Réference unique.wedi-suspended-shower-seat-us
  • Famille de produitsWedi US
  • Groupe de produitsShower Products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-17
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé