Publier vos produits
Pabco Glass Sheathing Gypsum Wall Board

Pabco Glass Sheathing Gypsum Wall Board

Traduit par Google,

Gaine en fibre de verre pour une protection contre les expositions prolongées

Facilement identifiable par sa face mate de couleur orange, le revêtement PABCO GLASS est idéal pour les applications commerciales et résidentielles extérieures comme substrat pour le revêtement extérieur. Le produit est garanti pour une exposition prolongée, jusqu'à 12 mois, dans des conditions météorologiques normales. Son noyau en gypse exclusif est renforcé de fibres de verre pour offrir une stabilité dimensionnelle supplémentaire qui résiste au gauchissement, à l'ondulation, au flambage et à l'affaissement. Disponible en panneaux de type X de 5/8 po pour les applications résistantes au feu et en panneaux réguliers de 1/2 po pour les applications non résistantes au feu.

Spécification
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Facer: 100% coated glass mat on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1177

    Installation

    GA-253 Application of Gypsum Sheathing


    ASTM C1280 Standard Specification for Application of Exterior Gypsum Panel Products for Use as Sheathing

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 0


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Assembly Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

Spécifications techniques
  • Réference unique.Pabco_Glass_Sheathing_Gypsum_Wall_Board
  • Famille de produitsGypsum Wall Board
  • Groupe de produitsGlass Sheathing Gypsum Wall Board
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum