Publier vos produits
Pabco Gypsum Sheathing Gypsum Wall Board

Pabco Gypsum Sheathing Gypsum Wall Board

Traduit par Google,

REVÊTEMENT POLYVALENT ET ÉCONOMIQUE RÉSISTANT AU FEU ET À L'HUMIDITÉ

Le REVÊTEMENT DE GYPSE ​​PABCO est un panneau économique résistant à l'humidité conçu pour être utilisé comme panneau extérieur offrant une base stable pour les systèmes de finition de placage sur les bâtiments résidentiels et commerciaux. Le produit est composé d'un noyau résistant à l'humidité qui est recouvert d'un revêtement en papier 100 % recyclé résistant à l'humidité qui se distingue par la coloration marron/noir sur le devant et les bords longitudinaux. Il peut être utilisé comme substrat pour le revêtement extérieur ainsi que pour les systèmes EIFS.

Spécification
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled content paper on front, back and long edges

    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board


    Water Absorption

    ASTM C473


    ≤10% by weight

    Surface BurnASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0
    CombustibilityASTM E136
    Non-Combustible Gypsum Core
    Fire Resistance and Sound ControlThe PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers
Spécifications techniques
  • Réference unique.Pabco_Gypsum_Sheathing_Gypsum_Wall_Board
  • Famille de produitsGypsum Wall Board
  • Groupe de produitsGypsum Sheathing Gypsum Wall Board
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum