Publier vos produits
Pabco Impact Resistant Gypsum Wall Board

Pabco Impact Resistant Gypsum Wall Board

Traduit par Google,

PANNEAU DE PLÂTRE OFFRANT UNE RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX CHOCS

Le PABCO Impact Resistant est un véritable panneau de protection contre l'abrasion, l'indentation, les impacts, le feu, la moisissure et l'humidité. Ce panneau est conçu et testé pour une utilisation dans les zones à fort trafic, aussi bien pour les constructions neuves que pour les rénovations. Le PABCO Impact Resistant est fabriqué avec un noyau exclusif de type X à haute densité qui intègre un maillage en fibre de verre intégré pour améliorer encore la résistance aux chocs. Le noyau est recouvert d'un revêtement et d'un support en papier 100 % recyclé résistant aux moisissures et à l'humidité.

Spécification
  • CompositionCore: Naturally occurring gypsum and proprietary additives
    Paper: 100% recycled heavy mold/mildew/moisture and abrasion-resistant paper on front, back and long edges
    Manufactured

    ASTM C1396


    ASTM C1629

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Abrasion Resistance

    ASTM C4977


    Classification Level 2

    Indentation Resistance

    ASTM C5420


    Classification Level 1

    Soft Body Impact Resistance

    ASTM E695


    Classification Level 3

    Hard Body Impact Resistance

    ASTM C1629


    Classification Level 3

    Mold/Mildew Resistance

    ASTM D3273


    10 (Highest Rating)

    Water Absorption

    ASTM C473


    ≤5% by weight

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control:The PABCO® Sound Design Guide
    Sound Assembly Tool
    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual
    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers
Spécifications techniques
  • Réference unique.Pabco_Impact_Resistant_Gypsum_Wall_Board
  • Famille de produitsGypsum Wall Board
  • Groupe de produitsImpact Resistant Gypsum Wall Board
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum