Publier vos produits
Pabco Mold Curb Plus Gypsum Wall Board

Pabco Mold Curb Plus Gypsum Wall Board

Traduit par Google,

PLAQUE DE PLÂTRE INTÉRIEURE RÉSISTANTE À LA MOISISSURE ET À L'HUMIDITÉ

Les panneaux MOLD CURB Plus sont fabriqués avec un noyau de gypse spécialement formulé et un revêtement en papier, qui offrent une protection renforcée contre l'humidité et la moisissure. Les panneaux ont été conçus pour être utilisés dans des zones à forte humidité où une protection renforcée contre la moisissure et l'humidité est nécessaire pour les applications murales et de plafond. Les panneaux contiennent un noyau de gypse naturellement résistant au feu et incombustible. Disponibles en ½" Regular pour la construction résidentielle et 5/8" Type X pour les applications commerciales coupe-feu.

Spécification
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled treated paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Installation and Finishing

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Mold/Mildew Resistance

    ASTM D3273


    10 (Highest Rating)

    Water Absorption

    ASTM C473


    ≤5% by weight

    Humidified Deflection

    ASTM C473


    1/2” thick panel 10/8”


    5/8” thick panel 5/8”

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

Spécifications techniques
  • Réference unique.Pabco_Mold_Curb_Plus_Gypsum_Wall_Board
  • Famille de produitsGypsum Wall Board
  • Groupe de produitsMold Curb Plus Gypsum Wall Board
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum