Publier vos produits
Pabco Regular Gypsum Wall Board

Pabco Regular Gypsum Wall Board

Traduit par Google,

PANNEAU INTÉRIEUR RÉGULIER POUR MURS ET PLAFONDS

Les panneaux de gypse intérieurs PABCO Regular sont utilisés pour les projets de construction ou de rénovation résidentielle non coupe-feu. Ils sont préférés par les entrepreneurs en raison de leur légèreté, de leur consistance et de leur facilité d'utilisation. Le panneau mural est polyvalent car il peut être utilisé pour les murs ou les plafonds. Il peut également être façonné en courbe et utilisé comme matériau de revêtement pour les surfaces planes ou courbes.

Spécification
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


Spécifications techniques
  • Réference unique.Pabco_Regular_Gypsum_Wall_Board
  • Famille de produitsGypsum Wall Board
  • Groupe de produitsRegular Gypsum Wall Board
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum