Publier vos produits
Pabcore Shaftliner Gypsum Wall Board

Pabcore Shaftliner Gypsum Wall Board

Traduit par Google,

PANNEAU DE PAROI DE PUITS RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ ET AU FEU

Les panneaux PABCORE SHAFTLINER Type X sont fabriqués avec un noyau exclusif résistant au feu de type X qui a été renforcé avec des fibres de verre et des additifs spéciaux pour augmenter sa résistance au feu. Le noyau est recouvert de papier 100 % recyclé résistant à l'humidité et présente un double bord biseauté pour faciliter l'installation. PABCORE Shaftliner offre également une excellente protection contre les éléments.

Spécification
  • CompositionCore:  Naturally occurring gypsum and proprietary additives
    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges
    ManufacturedASTM C1396
    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Water AbsorptionASTM C473
    ≤10% by weight
    Surface BurnASTM E84
    Flame Spread 15
    Smoke Developed 0
    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core


    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® for the latest UL Design Numbers

Spécifications techniques
  • Réference unique.Pabcore_Shaftliner_Gypsum_Wall_Board
  • Famille de produitsGypsum Wall Board
  • Groupe de produitsShaftliner Gypsum Wall Board
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum