Publier vos produits
Quietrock 510 Acoustical Gypsum Panel
Quietrock 510 Acoustical Gypsum Panel
Quietrock 510 Acoustical Gypsum Panel

    Quietrock 510 Acoustical Gypsum Panel

    Traduit par Google,

    1/2" QuietRock® 510 est un panneau de gypse insonorisant économique, idéal pour les nouvelles constructions résidentielles et les applications de rénovation. S'installe et se termine comme des panneaux de gypse standard, aucun outil spécial requis. QuietRock® 510 surpasse les autres alternatives de contrôle du bruit telles que les panneaux de gypse multiples, les panneaux de fibres et l'isolation. Le produit est classé UL et peut être utilisé comme couche supplémentaire dans les assemblages résistants au feu.

    Spécification
    • Composition

      Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives laminated with a sound damping proprietary viscoelastic polymer glue.



      Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

      ManufacturedASTM C 1396
      Installation

      QuietRock System Installation Instructions (510, 530, 545)


      GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


      GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


      ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

      Surface Burn ASTM E84

      Class A


      Flame Spread 15
      Smoke Developed 0

      Combustibility ASTM E136Non-Combustible Gypsum Core
      Fire Resistance and Sound Control

      The PABCO® Sound Design Guide


      Sound Design Tool


      Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers


      Keywords

      Drywall
      Acoustical
      Gypsum
      STC

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Quietrock-510
    • Famille de produitsQuietRock Acoustical Panels
    • Groupe de produitsSound damped Sound absorption acoustic gypsum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-05
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
    • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
    • Titre OmniClassGypsum