Publier vos produits
Quietrock ES EZ-Snap Acoustical Gypsum Panel

Quietrock ES EZ-Snap Acoustical Gypsum Panel

Traduit par Google,

PREMIER PANNEAU DE SCORE ET SNAP À HAUTE PERFORMANCE ACOUSTIQUE

5/8" QuietRock EZ-SNAP (ES) offre des performances acoustiques élevées avec une maniabilité améliorée pour accélérer le temps d'installation. Notre technologie brevetée EZ-SNAP permet aux installateurs de marquer et de casser facilement le panneau car il n'y a pas de papier ou de métal au centre du panneau. QuietRock ES est la solution de contrôle du son incontournable pour la construction résidentielle, commerciale et institutionnelle partout en Amérique du Nord. Les panneaux sont certifiés UL selon les tests requis pour la résistance au feu et les caractéristiques de combustion de surface.

Spécification
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives, laminated with a proprietary sound damping viscoelastic polymer glue.


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396


    Product Standards: ASTM C1766

    Installation

    QuietRock® EZ-SNAP Installation Instructions (ES & ES MR)


    QuietRock® EZ-SNAP Installation Video


    GA-216 Application and Finishing of Panel Products


    GA-214 Recommended Levels of Board Finish


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Abuse Resistance

    ASTM C1629


    Surface Abrasion: Level 2


    Soft Body: Level 1


    Hard Body: Level 2

    Surface Burn

    ASTM E84


    Class A


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

    Keywords

    Drywall
    Acoustical
    Gypsum

Spécifications techniques
  • Réference unique.Quietrock-ES-EZ-Snap
  • Famille de produitsQuietRock Acoustical Panels
  • Groupe de produitsSound damped Sound absorption acoustic gypsum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-05
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum