Publier vos produits
Quietrock ES Mold Resistant EZ-Snap Acoustical Gypsum Panel

Quietrock ES Mold Resistant EZ-Snap Acoustical Gypsum Panel

Traduit par Google,

TOUS LES AVANTAGES DU PANNEAU EZ-SNAP RÉSISTANT À LA MOISISSURE

QuietRock EZ-SNAP Mold Resistance offre des performances acoustiques élevées avec une maniabilité améliorée pour accélérer le temps d'installation. Notre technologie brevetée EZ-SNAP permet aux installateurs de marquer et de casser facilement le panneau car il n'y a pas de papier ou de métal au centre du panneau. Le produit présente tous les avantages de notre panneau EZ-SNAP avec une résistance accrue à la moisissure pour les applications sensibles à la moisissure. QuietRock ES et ES MR sont les solutions de contrôle du bruit incontournables pour la construction résidentielle, commerciale et institutionnelle partout en Amérique du Nord. Les panneaux sont certifiés UL selon les tests requis pour la résistance au feu, les caractéristiques de combustion de surface et l'incombustibilité (noyau).

Spécification
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives, laminated with a proprietary sound damping viscoelastic polymer glue.


    Paper: 100% recycled paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396
    Product Standards: ASTM C1766

    Installation

    QuietRock® EZ-SNAP Installation Instructions (ES & ES MR)


    QuietRock® EZ-SNAP Installation Video


    Gypsum Association GA-214, GA-216


    ASTM C 840

    Mold Resistance

    ASTM D327


    Mold Resistance Rating: 10 (highest rating)

    Abuse Resistance

    ASTM C1629


    Surface Abrasion: Level 2


    Soft Body: Level 1


    Hard Body: Level 2

    Surface Burn

    ASTM E84


    Class A


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® CKNX R7094 for the latest UL Design Numbers

    Keywords

    Drywall
    Acoustical
    Gypsum

Spécifications techniques
  • Réference unique.Quietrock-ES-Mold-Resistant-EZ-Snap
  • Famille de produitsQuietRock Acoustical Panels
  • Groupe de produitsSound damped Sound absorption acoustic gypsum
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-05
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum