Publier vos produits
Pabco Sound Curb Acoustical Gypsum Board

Pabco Sound Curb Acoustical Gypsum Board

Traduit par Google,

PANNEAU DE PLAFOND RÉSISTANT AU FEU AVEC PERFORMANCES STC/IIC AMÉLIORÉES

Les panneaux SOUND CURB sont conçus pour réduire la transmission du son dans les applications de plafond. Le panneau est idéal pour les projets résidentiels ou commerciaux à plusieurs niveaux où la résistance au feu est requise et où une masse supplémentaire est souhaitée pour améliorer les performances de la classe de transmission du son (STC) et de la classe d'isolation aux chocs (IIC). Le produit est particulièrement efficace pour les basses fréquences où le contrôle du son s'est avéré difficile. Le noyau en gypse exclusif à haute densité est enveloppé de papier de surface et de support 100 % recyclé. Des additifs minéraux supplémentaires ont été intégrés au noyau du produit pour augmenter ses performances lors d'une exposition au feu.

Spécification
  • Composition

    Core: Naturally occurring gypsum and proprietary additives


    Paper: 100% recycled content paper on front, back and long edges

    Manufactured

    ASTM C1396

    Installation

    GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products


    GA-214 - Levels of Finish for Gypsum Panel Products


    ASTM C840 Standard Specification for Application and Finishing of Gypsum Board

    Surface Burn

    ASTM E84


    Flame Spread 15


    Smoke Developed 0

    Combustibility

    ASTM E136


    Non-Combustible Gypsum Core

    Fire Resistance and Sound Control

    The PABCO® Sound Design Guide


    Sound Design Tool


    GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual


    Underwriters Laboratories - UL Product iQ® for the latest UL Design Numbers



    Keywords

    Drywall
    Acoustical
    Gypsum

Spécifications techniques
  • Réference unique.Sound-Curb
  • Famille de produitsGypsum Wall Board
  • Groupe de produitsSound Curb
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
  • Numéro OmniClass23-13 13 11 19
  • Titre OmniClassGypsum