Publier vos produits
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS

    CIELO PLUS

    Traduit par Google,
    L'histoire de Cielo Plus Grâce à sa forme minimaliste et à sa technologie LED à panneau plat sans éblouissement, Cielo permet à la lumière d'agir comme son élément expressif et sa caractéristique déterminante. Bénéficiant d'une lumière chaude à intensité variable de 930 lumens, Cielo Plus conserve une forme compacte et classique qui s'intègre dans n'importe quel environnement, quel que soit le style. Cielo Plus est proposé en deux finitions raffinées tracées à la machine en argent et en laiton ainsi que deux finitions peintes texturées en blanc et en noir. Cielo peut être suspendu individuellement, en série ou en groupes de lustres pour fournir un éclairage chaleureux et équilibré. Plus le groupe est grand, plus l'affichage est audacieux. Cielo offre une gradation sur toute la gamme et est composé de LED écoénergétiques évaluées jusqu'à 50 000 heures. Explorez le reste de la collection avec Cielo XL.
    Spécification
    • FINISHES: Black Brass Silver White MATERIALS: Aluminum body Polycarbonate lens ABS canopy Fabric cord FEATURES: Energy-efficient, flat-panel technology Fully dimmable light source Glare-free illuminationSPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 60Hz Power consumption: 12.8W Color temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 930 Lumens Luminaire efficacy: 72 Lumens/Watt Color Rendition Index: 91 CRI 50K hour lifespan Cord length: 10’ (304cm) (Field Cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cielo-plus
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsCeiling Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord