Publier vos produits
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL

    CIELO XL

    Traduit par Google,
    La série de suspensions minimalistes Cielo s'agrandit pour inclure le superbe nouveau Cielo XL, un design plus grand et plus fin offrant des finitions en aluminium usiné de qualité supérieure et offrant une puissance lumineuse chaleureuse et brillante de 1 200 lumens. Cielo XL est parfaitement adapté aux environnements hôteliers et résidentiels et peut être suspendu individuellement, en série ou en groupe de lustres pour fournir un éclairage ciblé à la fois parfaitement équilibré et sans éblouissement. Cielo XL est entièrement réglable et utilise une technologie LED à panneau plat de pointe qui offre jusqu'à 50 000 heures d'utilisation. Découvrez le reste de la collection avec Cielo Plus.
    Spécification
    • FINISHES: Satin Aluminum Polished Aluminum Brass Rose Gold Black Gloss White MATERIALS: Aluminum Canopy Fabric Cord Aluminum Body Polycarbonate lens FEATURES: Energy-efficient, flat-panel technology Fully dimmable Height adjustable Glare-free illuminationsSPECIFICATIONS: Voltage: 120V, 240V, or 277V 50/60Hz Power Consumption: 18W Color Temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1200 Lumens Luminaire efficacy: 67 Lumens/Watt Color Rendition Index: 91 CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) (Adjustable height) CERTIFICATIONS: ETL,CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cielo-x
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsCeiling Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord