Publier vos produits
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant
Nivél Pendant

    Nivél Pendant

    Traduit par Google,
    Redéfinissant l'avenir de l'éclairage suspendu, la silhouette pure et élégante de Nivél présente une palette colorée de formes d'abat-jour filés combinée à un moteur d'éclairage LED à panneau plat articulé qui pivote gracieusement sur l'axe pour concentrer la lumière vers le bas ou comme un lèche-mur pour offrir un contrôle de la lumière homogène pour n'importe quel espace. La suspension Nivél peut être suspendue individuellement ou en grands groupes multi-lumières alimentés par un seul auvent câblé permettant à l'utilisateur de repositionner les lumières à la hauteur, à la portée et à la direction souhaitées. Disponible en 2 tailles : 15" (38 cm) et 22" (56 cm) et 6 finitions thermolaquées en blanc mat, terre cuite, vert forêt, bleu ardoise, expresso et noir texturé avec un choix de cordon en tissu graphite ou blanc et un auvent de plafond. Nivél est également disponible en versions encastrées en blanc pour les deux tailles.
    Spécification
    • FINISHES: Cord: Black, White Shade: Black, White, Terracotta, Slate, Forest, Espresso MATERIALS: Steel Shade (15in) Aluminum Shade (22in) Fabric Cord Steel Canopy FEATURES: Fully Dimmable 45 Degree Shade Tilt SPECIFICATIONS: Voltage: 120V, 240V, 277V 50-60Hz (277V available on special order only) Power Consumption: 10.5W Color Temperature: 2700K Luminosity: 15"(550 Lm), 22"(740 Lm) Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) (Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.nivel-pendant
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsPendant Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord