Publier vos produits
Sky Sound
Sky Sound
Sky Sound
Sky Sound
Sky Sound

    Sky Sound

    Traduit par Google,
    La collection Sky est un système d'éclairage suspendu modulaire doté de plusieurs options de réflecteurs d'abat-jour pour divers avantages décoratifs et de performance. Sky Sound combine des performances acoustiques avec un éclairage omnidirectionnel puissant pour fournir une solution de suspension unique en son genre qui minimise le bruit ambiant et contribue à un espace de travail positif. Son élégant abat-jour en disque feutré PET est suspendu par un mât en aluminium poli et est disponible dans les tailles 18" (45,8 cm)/24" (61 cm)/32" (81 cm) avec des coloris riches et vibrants pour créer un environnement harmonieux de lumière et de calme pour améliorer notre bien-être. Explorez le reste de la collection Sky avec Sky Solo, Sky Dome et notre dernier ajout Sky Dome Flush PRIX : 2020 Metropolis Likes Award 2020 NYCxDESIGN : Lauréat pour les luminaires suspendus 2020 IDA Product Design Awards : Argent
    Spécification
    • FINISHES: Polished Aluminum Matte Black Paint FINISHES (Shade): Stone Grey Anthracite MATERIALS: Die-cast aluminum head Aluminum Stem Fabric Cord Steel Canopy PET felted disc shade FEATURES: Dim-to-Warm (DTW) Light Source Fully dimmable Uplight/downlight Energy-efficient, flat panel technology Glare-free illumination Acoustic dampening shade (NRC .75) Shade options : 17.5"(45cm), 23.5"(60cm), 32"(81cm) discs CANOPY FINISHES: White canopy Black canopy SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 18W MAX Color Temperature: 2700K-2200K DTW Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1250 Lumens total (850 down/400 up) Luminaire Efficacy: 70 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cable length: 10’ (305cm)(Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sky-sound
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsPendant Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord