Publier vos produits
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS
SOLIS

    SOLIS

    Traduit par Google,
    En créant Solis, le designer Carmine Deganello a voulu s'intéresser à la lumière dans sa forme archétypale : les rayons du soleil. La pièce qui en résulte est un mélange captivant de lumière et d'ombres, projetant des rayons chatoyants et des motifs rayonnants sur un espace. L'effet est une sensation d'apesanteur - et un environnement redéfini qui invite à un nouveau type de relation avec la source lumineuse. Lampe à suspension en tissu polyester léger et en acier inoxydable, Solis peut être utilisée comme suspension, accrochée à un mur ou comme luminaire autonome et portable.
    Spécification
    • FINISHES: White Silver Black MATERIALS: Polyester fabric shade Nickel-chrome steel hardware Fabric cord FEATURES: Full-range dim (in-line slide dimmer) Ships flat-packed SPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 50/60Hz Fire retardant polyester fabric Cord length: 13’ (396cm) from lamp to dimmer (Field Cuttable for pendant), 6' (183cm) from dimmer to plug Color Rendition Index: 90 CRI BULB TYPE: 1x E26/PAR30 11W LED 2700K 950 Lumens CERTIFICATIONS: UL listed components, CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.solis
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsPendant Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord