Publier vos produits
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM
SOLIS DRUM

    SOLIS DRUM

    Traduit par Google,
    La nouvelle suspension Solis Drum est le dernier ajout à la famille de suspensions élégantes Solis. Dotée d'un mélange unique d'ombre et de lumière, la suspension Solis Drum est fabriquée en tissu polyester découpé au laser associé à une construction en anneau supérieur et inférieur en aluminium qui permet à l'abat-jour de pendre sous tension. La suspension Solis Drum utilise également un superbe diffuseur à dôme LED qui s'étend sur le diamètre de l'anneau supérieur, rayonnant la lumière vers le bas et sur les côtés pour projeter des motifs chatoyants et chaleureux sur l'espace qui l'entoure. L'effet est une sensation d'apesanteur qui invite à un nouveau type de relation avec la source lumineuse. Parfait au-dessus d'une table à manger, d'une entrée ou dans de grands groupes.
    Spécification
    • FINISHES: White Silver Black MATERIALS: Chrome plate steel Chrome plate aluminum Acrylic diffuser Polyester fabric shade Fabric cord FEATURES: Full-range dim Ships flat-packed High powered LED light source SPECIFICATIONS: Voltage: 120-277V 60Hz Power Consumption: 35W(24")80W(36") Color temperature: 2700K Note:3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 2500 Lumens (24") 5600 Lumens (36") Luminaire efficacy: 71 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cord length: 10’ (609cm) CERTIFICATIONS: ETL, RoHS, PSE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.solis-drum
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsPendant Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord