Publier vos produits
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL
SWELL / SWELL XL

    SWELL / SWELL XL

    Traduit par Google,
    Élégant et infiniment flexible, Swell est un système d'éclairage LED modulaire conçu pour combiner harmonieusement l'éclairage intérieur et extérieur. Fabriqués en aluminium filé, les 3 modèles d'abat-jour de Swell associent des lignes fluides et ondulantes à un intérieur en laiton rayonnant et peuvent être mélangés et assortis pour créer des groupes dynamiques. Swell peut être suspendu individuellement, comme un lustre ou comme des guirlandes d'abat-jour interconnectables pour compléter parfaitement les environnements résidentiels, commerciaux, de salon et d'accueil. Swell est désormais disponible dans de superbes nouvelles tailles XL pour les espaces qui exigent une échelle exceptionnelle.
    Spécification
    • FINISHES: Matte Black/Brass/Black Cord Matte White/Brass/White Cord Brass/Brass/Black Cord MATERIALS: Steel Canopy Aluminum Socket Spun Aluminum Shade Aluminum Check-Ring PVC Cord FEATURES: Fully dimmable Damp rated (For indoor and covered outdoor areas only) Interchangeable shadesSPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 60Hz Power consumption:13W Color temperature: 3000K Note: 2700K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1000 Lumens Color Rendition Index: 90 CRI 50K Hour lifespan Cord length 10ft Dark Sky compliant Title 20 compliant Title 24 compliant BULB TYPE: 1x E26/PAR30 11W LED 3000K 1000 Lumens CERTIFICATIONS: ETL, RoHS
    Spécifications techniques
    • Réference unique.swell-swell-xl
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsPendant Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord