Publier vos produits
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant
T.O Pendant

    T.O Pendant

    Traduit par Google,
    TO célèbre l'importance de la lumière comme pilier de notre vie quotidienne. TO présente une élégante baguette lumineuse suspendue par deux ceintures décoratives en nylon tissé avec des éléments surmoulés qui permettent une rotation complète à 360 degrés pour diriger la lumière dans toutes les directions. TO Pendant peut passer d'une lumière directe orientée vers une tâche à une ambiance indirecte avec un minimum d'effort. Son système de suspension permet une liberté et une créativité ultimes pour suspendre dans une grande variété de configurations, des séries linéaires aux groupements multi-axes et multi-niveaux pour créer des affichages époustouflants pour les environnements résidentiels et professionnels. TO Pendant est proposé dans des finitions en chrome poli, noir mat et gris mat associées à des ceintures de suspension en orange brûlé, graphite et gris clair et peut être mélangé et assorti selon vos envies. Explorez le reste de la collection avec TO Table et Floor. Designer : Carmine Deganello + Pablo Studio 2023 PRIX : 2023 Frame Award
    Spécification
    • FINISHES (Lamp): Chrome Matte Black Matte Grey FINISHES (Belts): Burnt Orange Graphite Light Grey MATERIALS: Aluminum Arm PMMA lens Fabric Cord Nylon Webbing FEATURES: 360° arm rotation 2-stage step dimming Advanced LED array eliminates multiple shadowsSPECIFICATIONS: Voltage: 120V-277V 50/60Hz Consumption: 10W Color Temperature: 2700K Luminosity: 750 Lumens Luminaire efficacy: 75 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90+ CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) BULB TYPE: High-output LED array CERTIFICATIONS: ETL,CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.to-pendant
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsPendant Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord