Publier vos produits
Totem Pendant
Totem Pendant
Totem Pendant
Totem Pendant
Totem Pendant
Totem Pendant
Totem Pendant
Totem Pendant
Totem Pendant
Totem Pendant

    Totem Pendant

    Traduit par Google,
    Totem est un système d'éclairage LED suspendu classique et très polyvalent composé d'abat-jour en verre opale soufflé exquis conçus autour d'une plate-forme modulaire. Les formes géométriques blanches douces et pures de Totem offrent une charmante interaction de combinaisons uniques pour apporter chaleur et élégance à n'importe quel espace. Les utilisateurs peuvent choisir parmi 4 tailles d'abat-jour par ordre décroissant (A, B, C, D) qui peuvent être utilisées dans des combinaisons d'abat-jour simples et doubles pour créer jusqu'à 20 modèles uniques pour satisfaire les besoins d'éclairage direct et indirect. Totem est disponible en 3 combinaisons de moteurs d'éclairage LED entièrement réglables : éclairage vers le haut/bas, éclairage vers le bas et éclairage vers le bas, chaque abat-jour abritant son propre moteur d'éclairage. Cette flexibilité permet de créer des groupements époustouflants qui émanent du plafond jusqu'à la hauteur du pendentif dans plusieurs tailles et formes et qui conviennent parfaitement aux salles à manger, aux halls d'entrée et aux plafonds de couloir. L'inspiration derrière la conception était de célébrer les combinaisons aléatoires et d'encourager les prescripteurs à créer des solutions d'éclairage personnalisées uniques à leurs propres espaces. Découvrez les modèles de table Totem ici. Prix Archiproduct Design 2024 : Concept et design
    Spécification
    • FINISHES (Shade): Opal Glass FINISHES (Canopy): White MATERIALS: Hand-blown Opal Glass Steel Canopy FEATURES: Dim-to-Warm (DTW) Light Source Fully dimmable Uplight/downlight Glare-free illumination SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 18W Color Temperature: 2700K-2200K DTW Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1800 Lumens total (1400 down/400 up) Luminaire Efficacy: 100 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan Cable length: 10’ (305cm)(Field cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.totem-pendant
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsPendant Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord