Publier vos produits
CLASSIC EI2 120 2 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 120 2 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 120 2 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 120 2 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 120 2 LEAF FIRE DOOR

    CLASSIC EI2 120 2 LEAF FIRE DOOR

    Traduit par Google,

    Cadre MC3 en acier galvanisé haute résistance de 1,2 mm avec raccord pour joint de fumée froid/chaud et pourvu d'ancrages et de trous pour fixation par chevilles et vis.

    Vantail d'épaisseur 63 mm , réalisé en acier galvanisé type skin pass.

    Serrure certifiée marquée CE.

    Contre-serrure avec fonction pêne affleurant ou anti-panique pour vantail secondaire.

    Charnière certifiée marquée CE.

    Poignée noire coupe-feu anti-accrochage norme DIN , en polyamide ignifuge avec âme en acier.

    Joint intumescent périphérique entre le dormant et le vantail.

    Joint intumescent entre les deux vantaux.

    4 boulons à chien.

    Séparateurs pour une installation facile.

    Plaque d'identification .

    Notice de montage et d'entretien.

    Joints optionnels

    Spécification
    • Fire resistence: EI2 120 tested in accordance with EN1634-1 Classification to EN 13501-2 

      Door dimensions: 

      Clear opening Width: 1110, 1120, 1210, 1310, 1410, 1510, 1690, 1890 

      Clear Opening Height: 2015, 2105 

      Wall Opening Width: 1190, 1200, 1290, 1390, 1490, 1590, 1770, 1970. 

      Wall Opening Heigth: 2060, 2150 

      Standard colour: ral 7035

      Plain (pre-painted)

      Embossed and textured (painted)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.classic-ei2-120-2-leaf-fire-door
    • Famille de produitsFire doors
    • Groupe de produitsCLASSIC fire doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2110
    • Largeur (mm)1110
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud L'Europe Afrique