Publier vos produits
CLASSIC EI2 60 1 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 60 1 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 60 1 LEAF FIRE DOOR
CLASSIC EI2 60 1 LEAF FIRE DOOR

    CLASSIC EI2 60 1 LEAF FIRE DOOR

    Traduit par Google,

    Cadre MC3 en acier galvanisé haute résistance de 1,2 mm avec raccord pour joint d'étanchéité à la fumée froide et muni d'ancrages et de trous pour fixation par cheville et vis.

    Feuille de 53 mm d'épaisseur , en acier galvanisé à revêtement passe-plat , remplie de laine de roche.

    Cadenas certifié marqué CE.

    Charnière certifiée marquée CE.

    Pour les portes d'une hauteur nominale égale ou supérieure à 2400 mm, une charnière supplémentaire est incluse.

    Poignée noire ignifugée anti-couplage conforme à la norme DIN, en polyamide ignifugé avec âme en acier.

    Joint intumescent périphérique entre le cadre et la feuille.

    2 boulons à tête de chien.

    Séparateurs pour une installation facile.

    Plaque d'identification.

    Instructions de montage et d'entretien.

    Joints optionnels.


    Spécification
    • Fire resistence: EI60 tested in accordance with EN1634-1 Classification to EN 13501-2

      Door dimensions: 

      Clear Opening Width: 710, 800, 900, 1010, 1110, 1210 

      Clear Opening Height: 2015, 2105 

      Wall Opening Width: 800, 890, 990, 1100, 1200,1300 

      Wall Opening Height 2060, 2150 

      Standard color: RAL 7035

      Plain (pre-painted)

      Embossed and textured (painted)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.classic-ei2-60-1-leaf-fire-door
    • Famille de produitsFire doors
    • Groupe de produitsCLASSIC fire doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2105
    • Largeur (mm)710
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
    • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Titre OmniClassFire Rated Hinged Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud L'Europe Afrique