Publier vos produits
Insulated Fire Rated Doors FireStar® Model 700C

Insulated Fire Rated Doors FireStar® Model 700C

Traduit par Google,

Nos portes coupe-feu isolées en acier roulant FireStar® modèle 700C offrent une solution pratique et innovante en matière de sécurité et de protection incendie. Le modèle 700C est isolé avec un isolant en laine minérale incombustible dont la propagation des flammes et le développement de fumée sont de 0, contribuant ainsi à la protection du bâtiment. Les portes FireStar® peuvent être testées contre les chutes et réinitialisées à tout moment par n'importe qui, grâce à une fonction de réinitialisation automatique standard et présentent une conception avant-gardiste qui surpasse les portes coupe-feu standard de l'industrie dans tous les domaines.

La conception révolutionnaire FireStar® utilise un engrenage planétaire en instance de brevet sur le mécanisme de décrochage garantissant des années de service fiable et de performances de décrochage. Testée en usine et approuvée pour un minimum de 20 000 cycles, la porte FireStar® peut être utilisée et testée régulièrement sans risque de défaillance prématurée. Nos portes coupe-feu isolées ont été testées et approuvées pour répondre aux exigences d'agences renommées, telles que Underwriters Laboratories et Factory Mutual, et sont conformes à la norme NFPA 80.

Nous intégrons une conception de composants standardisée pour toutes les portes FireStar®, quelle que soit leur taille, et utilisons moins de pièces que les autres modèles. Cela permet de garantir des installations plus précises et réduit la possibilité d'appels de service potentiels à l'avenir.

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Height: 24’
    • Max Width: 24’
    • Max Square Footage: 324 sq. ft.
    • Insulation: R-value = 5.0; U-value = 0.2
    • Curtain: 3" insulated galvanized steel flat slats (#34 profile); 22-gauge steel front / 24-gauge steel backer
    • Finish: Primed Gray, White, Beige or Brown
    • Mounting: Face mount angle-in or angle-out; between jambs
    • Operation: Chain hoist; motor*
    • Automatic Closure: UL approved release mechanism with a 165° fusible link
    • Locking: Slide bolts on manual operation
    • Bottom bar: Galvanized steel double angle with weatherstrip and insulation
    • Guides: three angle steel; factory painted black
    • Brackets: 3/16" or 1/4" steel plates with sealed ball bearings, painted factory black
    • Counter Balance: Steel pipe, painted factory black, of adequate size to restrict a maximum deflection of .033" per linear foot. Oil tempered, 20,000 cycle helical springs
    • Governor: Viscous governor (if required); cable release engages to slow speed during automatic door closure per NFPA 80 standard
    • Hood: 24-gauge galvanized steel round hood
    • Label: Up to 4-hour Class A label in UL, ULC; up to 3-hour Class A label in FM; dependent on wall, jamb and mounting.

    *Wayne Dalton uses a calculated door section R-value for our insulated fire doors.

    Options

    • Operation: motor, motor with chain hoist, wall crank, awning crank
    • Curtain: 20, 18-gauge Steel front; 22, 20, 18-gauge stainless steel front
    • Curtain finish: G-90 galvanized bare or painted beige or gray, stainless steel #4, powder coat**
    • Locking: Slide bolts, cylinder, best lock, thumb turns
    • Vision FireLites: 5" x 3/4" FireLite fenestration with glass vision lite
    • Bottom bar: Stainless steel double angle, galvanized structural steel angle construction, sloped
    • Bottom bar finishes: Primed black finish, stainless steel #4, powder coat**, hot dipped galvanized (double angle only)
    • Bottom edge: Astragal, pneumatic or electric sensing
    • Hood: 22-gauge round or square hood finished in bare galvanized, stainless steel #4, or powder coat**
    • Guildes: Galvanized steel or stainless finished in stainless steel #4, powder coat**, hot dipped galvanized (structural steel angle only)
    • Bracket finishes: Galvanized, stainless steel #4, powder coat**
    • Perimeter seals: Angled guide brush, exterior lintel weather, flame baffle, smoke package (full perimeter seal, caulking, label)
    • Wind load: Up to +/- 55 psf; options available to meet up to Dade County - Florida Building Commission
    • Other options: Wind locks alternating or continuous with windbar, end covers, fascia, fire door release system, horns strobes, smoke detectors.

    * Contact plant for door charts or more information

    *Powder coat available in RAL or custom colors

Spécifications techniques
  • Réference unique.commercial-fire-doors-700c
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsRolling Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 13
  • Titre OmniClassFire Rated Rolling Doors