Publier vos produits
CLASSIC REVER EI2 120 1 LEAF DOOR

CLASSIC REVER EI2 120 1 LEAF DOOR

Traduit par Google,

Cadre REVER en acier galvanisé haute résistance de 1,2 mm avec joint d'étanchéité pour fumée froide et muni d'ancrages et de trous pour fixation par cheville et vis.

Il se compose d'une plaque faisant office de traverse et de deux montants avec cadre MC3.

Feuille de 63 mm d'épaisseur , en acier galvanisé à revêtement passe-plat , remplie de laine de roche.

Cadenas certifié marqué CE.

Charnières galvanisées certifiées, marquées CE.

Poignée noire ignifugée anti-couplage conforme à la norme DIN, en polyamide ignifugé avec âme en acier.

Plaque d'identification.

2 boulons à tête de chien.

Séparateurs pour une installation facile.

Instructions de montage et d'entretien.

Spécification
  • Fire resistence: EI2 120 tested in accordance with EN1634-1

    Classification to EN 13501-2

    Door dimensions:

    Clear Opening Width: 710, 800, 900, 1010, 1110, 1210

    Clear Opening Height: 2015, 2105

    Wall Opening Width: 800, 890, 990, 1100, 1200,1300

    Wall Opening Height 2060, 2150

    Standard color: RAL 7035

    Plain (pre-painted)

    Embossed and textured (painted)

Spécifications techniques
  • Réference unique.classic-rever-ei2-120-1-leaf-door
  • Famille de produitsFire doors
  • Groupe de produitsCLASSIC fire doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2015
  • Largeur (mm)710
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Description de l'Uniclass 2015Fire doorsets
  • Numéro OmniClass23-17 11 31
  • Titre OmniClassFire Doors

Disponibilité de la région

Amérique du Sud L'Europe Afrique