Publier vos produits
HOBY SPLIT mitigeur avec attache douchette magnétique
HOBY SPLIT mitigeur avec attache douchette magnétique
    Paini

    HOBY SPLIT mitigeur avec attache douchette magnétique

    4.3 sur 5 étoiles4.3(21 Avis)
    Chromé Bec mobile à ressort Attache douchette magnétique
    Spécification
    • Corps laiton Poignée métal Douchette "Micro" 2 jets Flexibles de raccordement F 3/8" longueur 37 cm Cartouche 35mm avec économiseur d'eau ø de perçage: 35 mm Normes: ACS
    Spécifications techniques
    • Réference unique.92_555-ARENA-single-lever-kitchen-mixer-with-spring-swivel-spout
    • Famille de produitsArena
    • Groupe de produitsKitchen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-09-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)465
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)253
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)2.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815