Publier vos produits
Ceiling Tiles PHORMY
Ceiling Tiles PHORMY
Ceiling Tiles PHORMY
Ceiling Tiles PHORMY

    Ceiling Tiles PHORMY

    Traduit par Google,

    Modernisation des plafonds à grille existants

    Avec PHORMY, PALMBERG propose des solutions simples pour une personnalisation accrue des espaces de travail. Les dalles de plafond PHORMY modernisent les plafonds à ossature apparente existants, tant sur le plan esthétique qu'acoustique, en toute simplicité. Ces éléments légers en polaire polyester créent une nouvelle surface de plafond visible et améliorent simultanément l'acoustique de la pièce. La dalle existante est conservée et réinsérée au-dessus de la nouvelle dalle PHORMY : une solution économique pour moderniser les bâtiments existants tout en apportant une valeur ajoutée en matière de design.

    Spécification
    • Retrofit solution for grid ceilings

      PHORMY ceiling tiles are available for grid sizes of 600 x 600 mm and 625 x 625 mm, with straight edges for a flush installation or with a tegular edge for an elegant shadow gap look. They are made of polyester fibre boards: 12 mm polyester fleece in five colours, or a fabric-laminated version with a material thickness of 13 mm in 17 colours. Once installed, the tiles achieve sound absorber class C; with an installation distance of 200 mm to the raw ceiling they achieve class B. Installation is done from below into the existing T-profiles, so the existing ceiling construction is retained.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.phormy-ceiling-tiles
    • Famille de produitsoffice furniture
    • Groupe de produitsacoustics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Pays-Bas
    Suisse