Publier vos produits
Parquet Chêne Tradition Café crème, Alto
Panaget

Parquet Chêne Tradition Café crème, Alto

Osez l'élégance d'une teinte inspirée de la couleur du café au lait et peu salissante, pour un espace sublimé. Issu de la gamme des Gris Subtils, ce parquet contrecollé en chêne, apporte du caractère à votre pièce, autorisant toutes les singularités du bois, sans limites.
Spécification
    • Chêne Tradition Café crème, Alto 139*1210 - Support HDF
      Référence : 1020643
      Longueur : 1210 mm

    Fiche technique disponible sur le site de Panaget

Spécifications techniques
  • Réference unique.oak-tradition-cafe-creme-alto
  • Famille de produitsAlto
  • Groupe de produitsGris subtils
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)12
  • Largeur (mm)139
  • Profondeur (mm)1210
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)9.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor