Publier vos produits
Parquet Noyer Satiné, Bâton Rompu
Panaget

Parquet Noyer Satiné, Bâton Rompu

Avis aux passionnés, aux créatifs. Panaget embellit les sols avec ses parquets Bâton Rompu 139, dans une nouvelle déclinaison 'Noyer'. Un parquet foncé, caractérisé par 4 chanfreins qui accentuent l'impression de longueur des lames.
Spécification
    • Noyer Satiné, Bâton Rompu 139 - Support contreplaqué
      Référence : 1019564
      Lengths: 800 mm

    Fiche technique disponible sur le site de Panaget

Spécifications techniques
  • Réference unique.walnut-satin-herringbone
  • Famille de produitsBâton rompu
  • Groupe de produitsBruns Elégants
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)13
  • Largeur (mm)139
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)7.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor