Publier vos produits
VTX Series Atmosphere Inline Fan

VTX Series Atmosphere Inline Fan

Traduit par Google,

DÉTAILS DU PRODUIT

Lorsque ces surpresseurs de conduits en ligne haute performance ont été conçus, la fiabilité et l'efficacité étaient les principaux objectifs. Son moteur plus puissant combiné à sa forme aérodynamique font des ventilateurs Vortex Power le leader en performance de sa catégorie.

    PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

    • Remplacement suggéré pour WhisperLine
    • Diamètres de conduits de 4" à 12"
    • De 198 à 1124 PCM
    • Conception aérodynamique permettant plus de flux d'air
    • Vitesse réglable à 100 % facilitant le réglage du débit d'air
    • Précâblé avec cordon d'alimentation 120 V
    • Inscrit à l'AMCA Air
    • Garantie 10 ans

    Modèles supplémentaires

    VTX600, VTX600L, VTX800, VTX800L, VTX1000, VTX1200, VTX1200L

    Spécification
    • Typical Residential Applications
      Inline fans enhance air quality and reduce point source pollutants in a variety of indoor spaces, such as damp basements, crawl spaces, attics, etc.

      Kitchen ventilation
      Proper kitchen ventilation is the key to reduce cooking odors, smoke, contaminants and moisture. An inline fan connected to your range hood will increase exhaust performance and ensure clean air in the kitchen area.

      Bathroom ventilation
      Moisture buildup can create structural damages and cause growth of mold mildew and bacteria. The VTX Series is an efficient and quiet solution for proper bathroom ventilation. Duct boosting Inline Fans are ideal for ventilating a new addition or for improving the efficiency of an existing air system.

      Garage ventilation
      Inline Fans are ideal for removing harmful car fumes and pollutants.

      Dryer booster
      Ideal clothing dryer venting arrangements with short duct length are often not possible. An inline vent boosting blower is a common solution to this problem.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.atmosphere-inline-fans-vtx-series-4-diameter
    • Famille de produitsHome and Building Solutions
    • Groupe de produitsVentilation & Indoor Air Quality / Atmosphere Inline Fans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29
    • Description de l'Uniclass 2015Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19
    • Titre OmniClassFans