Publier vos produits
WhisperValue DC Fan/  Light Pick-A-Flow, 50-80-100 CFM

WhisperValue DC Fan/ Light Pick-A-Flow, 50-80-100 CFM

Traduit par Google,

Le ventilateur d'extraction/lumière LED WhisperValue® DC FV-0810VSSL1 est la solution de ventilation ponctuelle discrète par excellence, idéale pour la construction résidentielle, y compris les maisons unifamiliales, les immeubles multifamiliaux et les maisons préfabriquées.

Doté d'un moteur ECM révolutionnaire, de la technologie SmartFlow™ et d'une commande multi-vitesses dans un design ultra-mince, il s'agit du ventilateur ENERGY STAR® le plus discret, idéal pour les espaces restreints et les besoins de ventilation continue.

Le WhisperValue® DC FV-0810VSSL1 se distingue par deux caractéristiques clés : une commande multi-vitesses conforme à la norme ASHRAE 62.2, permettant un fonctionnement continu à un niveau prédéfini inférieur (0, 30-70 CFM) et une augmentation du débit à 80 ou 100 CFM lors de l’activation, et le sélecteur de débit d’air Pick-A-Flow®, qui permet de personnaliser le débit d’air à 80 ou 100 CFM. Ensemble, ces caractéristiques facilitent la réponse à divers besoins de ventilation, garantissent la conformité aux normes et minimisent les interventions après-vente.

Spécification
  • Key Features

    • Multi-Speed Control – continuous airflow operation for ASHRAE 62.2 Compliance
    • Customizable Airflow with Pick-A-Flow® Selector: Select the CFM that suits your space—80 or 100 CFM—for precision airflow and optimal performance.
    • SmartFlow™ Technology: Automatically adjusts the fan’s speed to maintain peak performance, saving energy and ensuring the best CFM output.
    • Lowest Profile Design: With a housing depth of just 3-3/8", this is the slimmest ENERGY STAR® certified fan available, making it perfect for tight spaces and easy installation, even in 2x4 stud walls.
    • Integrated 10W dimmable LED chip panel with <1W LED night light for warm, energy-efficient illumination (night light must be wired separately)
    • Easy Installation: The unique L-shaped bracket offers strong support and simplifies installation, while its UL-approved design allows for ceiling or wall mounting.
    • Cost-Effective Wall Installation: Wall-mounted installation eliminates the need for expensive radiation dampers in fire-rated ceilings, making it an ideal choice for multi-family projects.
    • Code Compliance: Fully compatible with ASHRAE 62.2, IAP, California Title 24, CALGreen, and WA Ventilation Code, ensuring it meets the most stringent industry standards.
    • Warranty: 6 years ECM Motor, 5 years LED, 3 years all other parts
    • 24 gauge steel, fire code rated 4” oval to 3” round duct adapter, sold separately (model #FV-VS43R)
    • Transfer Register Box (model # FV-JD, sold separately), provides room-to-room powered circulation with ductless heat pumps
    • UL listed for use with the Panasonic Ceiling Radiation Damper (model # PC-RD05C5)
    • UL listed for tub/shower enclosure when GFCI protected
Spécifications techniques
  • Réference unique.whispervalue-dc-fan--light-pickaflow-5080100-cfm
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsFans
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000532
  • Nom ETIMFan
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fans
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Numéro OmniClass23-33 31 19
  • Titre OmniClassFans