Publier vos produits
Dryer Exhaust Duct Power Ventilator - DBF-DEDPV UL705
Dryer Exhaust Duct Power Ventilator - DBF-DEDPV UL705
Dryer Exhaust Duct Power Ventilator - DBF-DEDPV UL705

    Dryer Exhaust Duct Power Ventilator - DBF-DEDPV UL705

    Traduit par Google,

    Le DBF-DEDPV est un produit câblé tout-en-un doté d'un piège à charpie intégré et d'un capteur de pression pour détecter automatiquement lorsque la sécheuse est en marche.

    Les DEDPV nécessitent un panneau LED monté en permanence indiquant l'état de fonctionnement, affiché bien en évidence pour une observation facile par l'opérateur du séchoir. Ce moniteur doit correspondre au fonctionnement du sèche-linge pendant toute la durée du cycle.

    DÉTAILS DU PRODUIT

    Le DBF-DEDPV résout les problèmes causés par les longs conduits des sécheuses à linge. Depuis des années, les ventilateurs d’extraction des sécheuses sont utilisés dans les bâtiments unifamiliaux et multifamiliaux comportant de longs conduits d’évacuation des sécheuses. De nombreux propriétaires sont ravis des résultats.

    PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

    • Le DBF-DEDPV surveille la pression interne et avertit le propriétaire en cas de blocage
    • Nettoyage d'entretien rapide et facile
    • Installation murale rapide et facile
    • Boîtier en acier galvanisé 18Ga assurant une protection durable contre la rouille
    • Piège à peluches intégré avec faible perte de charge
    • Réduit le temps de séchage et la consommation d’énergie
    • Certifié DEDPV UL705
    • Garantie 10 ans
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dryer-exhaust-duct-power-ventilator-dbf-dedpv
    • Famille de produitsHome and Building Solutions
    • Groupe de produitsVentilation & Indoor Air Quality / Atmosphere Dryer Exhaust Solutions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29
    • Description de l'Uniclass 2015Fans
    • Code CSI MasterFormat 201443 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gas Fans, Blowers, Pumps and Boosters
    • Numéro OmniClass23-33 31 19
    • Titre OmniClassFans