Les vastes portes coulissantes en verre pour la vie intérieure/extérieure peuvent offrir une excellente résistance aux intempéries. Le système de porte levante-coulissante personnalisé et sur mesure de Panda Windows & Doors est une porte coulissante entièrement en aluminium résistante aux ouragans avec du verre feuilleté résistant aux chocs. Ce système de parois coulissantes en verre à suspension inférieure est la conception de référence de l'industrie pour les systèmes de portes coulissantes en verre et en métal fiables et hautement cotés, dans lesquels vous n'avez pas besoin d'échanger des vues panoramiques contre une protection contre les intempéries.
En position fermée, notre système d'étanchéité exclusif laisse tomber et scelle l'espace entre le sol fini et le curseur, offrant ainsi une défense parfaite contre la pénétration de l'air et de l'eau ! Classée ouragan et impact, cette porte coulissante de luxe est disponible avec une variété de finitions personnalisées, y compris des finitions durables conçues spécifiquement pour les zones côtières.
Plusieurs options de rails sont disponibles pour répondre à presque toutes les exigences, y compris un rail de drainage encastré de 3/16" adapté aux pieds nus. Le système élévateur et coulissant IS.14, très apprécié, offre une transition transparente de l'intérieur vers l'extérieur, ce que les clients exigeants exigent.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |