Le système S.10 est fabriqué sur mesure avec une grande variété d'options disponibles.
Présentation du système : ce système de porte levante et coulissante a été spécialement conçu pour une étanchéité, une sécurité et une performance maximales.
Hauteur maximale du panneau : jusqu'à 14 pieds ou jusqu'à 20 pieds avec un véritable séparateur.
Largeur maximale du panneau : jusqu'à 10 pieds.
Poids du panneau : Environ 7 à 8 lb/pi² selon la taille globale du panneau.
Nombre de panneaux : d' innombrables groupes de panneaux peuvent être créés.
Profils : Fabriqués en aluminium extrudé 6063-T5 avec une épaisseur de profil de 2 3/4″ permettant des panneaux surdimensionnés.
Configurations du système disponibles : presque toutes les tailles et formes d'ouverture peuvent être adaptées. Les systèmes de portes levantes et coulissantes peuvent s'emboîter à gauche ou à droite et peuvent s'empiler à gauche et/ou à droite. Des configurations sans poteau à 45 et 90 degrés sont disponibles, ainsi que des panoramiques avec un rayon minimum de 144″.
Vitrage : l'isolant transparent à faible émissivité est la norme. Divers types de verre et d'autres matériaux d'une épaisseur allant jusqu'à 1 7/8″ peuvent être utilisés. Des stores intégrés en option sont disponibles.
Coupe-froid : L'ensemble du système de porte levante et coulissante est doté de joints en EPDM de type V spécialement conçus et de brosses en feutre denses pour créer un système étanche totalement fermé.
Options de piste inférieure :
Tout le poids est porté sur le rail inférieur, le rail supérieur sert de guide.
Profondeur de la tranchée : Min. 2 1/2″
Profondeur de la tranchée : Min. 1 1/4″
Profondeur de la tranchée : se fixe au sol
Piste d'en-tête :
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |