La porte S.20 est fabriquée sur mesure avec une grande variété d'options disponibles.
Système : Ces portes ajoutent le facteur "wow" à n'importe quelle entrée. Ils sont disponibles en configurations simple, jumelée et panoramique, et avec l'ajout d'un tableau arrière ou de feux latéraux, encore plus d'élégance peut être ajoutée.
Grandeurs : Les portes françaises peuvent mesurer jusqu'à 4′ de largeur et 14′ de hauteur. Les portes pivotantes peuvent mesurer jusqu'à 8′ de largeur et 14′ de hauteur.
Poids : Chaque panneau pèse environ 7 à 8 livres par pied carré.
Profil : fabriqué en aluminium extrudé 6063-T5 pour plus de solidité et de durabilité. En raison de la résistance de ces extrusions, elles constituent l'alternative parfaite à l'acier pour les ouvertures surdimensionnées. La plaque de seuil inférieure conçue sur mesure offre une élévation minimale avec une résistance maximale aux intempéries.
Configurations : ce système comporte de nombreuses options qui sont toutes conçues pour fonctionner ensemble afin de créer un ensemble de fenêtres et de portes homogène. Il va bien combiné avec les fenêtres tout aluminium (S.45) pour une enveloppe de bâtiment uniforme et complète.
Vitrage : Le verre standard de ce système est un verre isolé à faible émissivité, bien que tous les types de verre jusqu'à une épaisseur de 1″ puissent être utilisés pour répondre aux besoins de conception et de climat du projet. Disponible avec une variété de séparateurs et de meneaux.
Sécurité : Toutes les portes françaises et pivotantes sont livrées en standard avec du matériel de verrouillage multipoint en acier inoxydable pour une résistance maximale aux intrusions.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |