Publier vos produits
FiberRunner® Inside Vertical Right Angle - FRIVRA4X4YL
Panduit

FiberRunner® Inside Vertical Right Angle - FRIVRA4X4YL

Traduit par Google,

Se fixe au canal 4x4 et/ou aux raccords pour créer un angle de 90° vers le haut à partir d'une course horizontale droite. Utilisé avec le raccord vertical extérieur à angle de 90° FROVRA4X4YL pour changer le niveau d'une course horizontale droite. Comprend une couverture fendue.

    Spécification
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 8.6
      Overall Width (In.) - 5.5
      Overall Width (mm) - 140.9
      Overall Height (In.) - 5.1
      Overall Height (mm) - 130.8
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fiberrunner-Inside-vertical-right-angle-FRIVRA4X4YL
    • Famille de produitsElectrical
    • Groupe de produitsCable Trays and Horizontal Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numéro OmniClass23-37 11 13
    • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL