Publier vos produits
FiberRunner® Corrugated Loom Tubing - CLT150F-X4
Panduit

FiberRunner® Corrugated Loom Tubing - CLT150F-X4

3.6 sur 5 étoiles3.6(7 Avis)
Traduit par Google,

La paroi fendue du tube à tisser ondulé mesure 1,50" (38,1 mm) x 10' (3,0 m). Elle est jaune et fabriquée en polyéthylène.

    Spécification
    • Specifications
      Material - Polyethylene
      Color - Yellow
      Inside Diameter (In.) - 1.48
      Inside Diameter (mm) - 37.6
      Outside Diameter (In.) - 1.73
      Outside Diameter (mm) - 43.9
      Flammability Rating - HB
      Temperature Range - -40°F - 122°F (-40°C - 50°C)
      Length Per Reel (ft.) - 10
      Length Per Reel (m) - 3.1
      Application - Indoor Use
      Part Features - Provides protection for cables. Slitted for easier install onto a bundle of wires or a pre-assembled harness assembly
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fiberrunner-corrugated-loom-tubing-CLT150F-X4
    • Famille de produitsElectrical
    • Groupe de produitsCable Trays and Horizontal Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numéro OmniClass23-37 11 13
    • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL