Publier vos produits
FiberRunner® End Cap Fitting - FREC24X4YL
Panduit

FiberRunner® End Cap Fitting - FREC24X4YL

Traduit par Google,

Raccord de capuchon d'extrémité 24 x 4 utilisé pour fermer les extrémités ouvertes du canal ou des raccords. Aucun coupleur requis. Installation enfichable, Jaune.

        Spécification
        • Specifications
          System Dimensions - 24x4
          Color - Yellow
          Overall Width (In.) - 25.68
          Overall Width (mm) - 652.2
          Overall Height (In.) - 5.71
          Overall Height (mm) - 144.9
          Material - ABS
          Fitting Type - End Cap
          Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
          UL Listed - Yes
          RoHS Compliancy Status - Compliant
          Min. Order Qty. - 1

        Spécifications techniques
        • Réference unique.fiberrunner-End-Cap-Fitting-FREC24X4YL
        • Famille de produitsElectrical
        • Groupe de produitsCable Trays and Horizontal Racks
        • TypeObjet (objet simple)
        • Date de publication2011-02-07
        • Numéro d'édition1
        En rapport
        • Matériel principalABS
        • Conçu enÉtats-Unis
        • Fabriqué enÉtats-Unis
        Classification
        • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
        • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
        • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
        • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
        • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
        • Numéro OmniClass23-37 11 13
        • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
        • Code CSI UniFormat IID50
        • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL