Publier vos produits
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL
    Panduit

    FiberRunner® Horizontal Tee - FRT4X4YL

    Traduit par Google,

    Se fixe au canal 4x4 et/ou aux raccords pour créer une branche horizontale à 90° à partir de courses horizontales droites. Accepte le couvercle fendu en option FRTSC4YL.

    Spécification
    • Specifications
      Product Type - Horizontal Tee
      Material - ABS
      System Dimensions - 4x4
      Color - Yellow
      Fitting Material - ABS
      Channel Material - Rigid PVC
      Overall Length (In.) - NA
      Overall Length (mm) - 234.2
      Overall Width (In.) - 9.22
      Overall Width (mm) - 234.2
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Bend Radius (In.) - NA
      Bend Radius (mm) - NA
      Standards Met - NA
      UL Listed - Yes
      Couplers Required - 3 pcs. (FRBC4X4BL)
      Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1
      Sub Brand - FiberRunner

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fiberrunner-horizontal-tee-FRT4X4YL
    • Famille de produitsElectrical
    • Groupe de produitsCable Trays and Horizontal Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numéro OmniClass23-37 11 13
    • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL