Publier vos produits
Front Facing High Capacity Cable Manager - PEVF896
Panduit

Front Facing High Capacity Cable Manager - PEVF896

Traduit par Google,

Le gestionnaire de câbles vertical haute capacité Panduit® PatchRunner® organise, protège et met en valeur le câblage haute densité pour les derniers équipements de commutation d'entreprise hautes performances. Non seulement les fonctionnalités larges et profondes fournissent des câbles de catégorie 6A, mais les capacités de montage Integral EIA zéro RU permettent également de raccorder l'équipement au gestionnaire, libérant ainsi un espace RU précieux. Simple face, Acier, 52RU, Noir, 1pc.

Spécification
  • Specifications
    Product Type - Single Sided Manager
    Body Material - Steel
    Overall Width (In.) - 8
    Overall Width (mm) - 203
    Overall Height (In.) - 95.5
    Overall Height (mm) - 2426
    Number of Rack Units - 52
    Color - Black
    Includes - Manager and hardware kit (door available separately)
    Number of Rack Spaces - 52
    Material - Steel
    Overall Depth (In.) - 13.60
    Overall Depth (mm) - 345.0
    Finger Material - ABS
    Orientation - Vertical
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    Sub Brand - PatchRunner High Capacity

Spécifications techniques
  • Réference unique.Front-Facing-High-Capacity-Cable-Manager-PEVF896
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)95.5
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)13.6
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Code UNSPSC4322
  • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Description de l'Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201433 82 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
  • Numéro OmniClass23-19 15 00
  • Titre OmniClassCommunication Specialties
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL