Publier vos produits
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1UA
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1UA
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1UA
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1UA
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1UA
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE1UA

    Traduit par Google,

    Peut contenir jusqu'à quatre cassettes QuickNet™, panneaux adaptateurs FAP ou modules d'épissure FOSM. Version en libre accès du boîtier FCE1U. Dimensions : 1,73"H x 17,60"L x 16,30"P (43,9 mm x 447,0 mm x 414,0 mm)

    Spécification
    • Overall Depth (In.) 16.3

      Overall Depth (mm) 414

      Overall Height (In.) 1.73

      Overall Height (mm) 43.9

      Color Black

      Number of Rack Spaces 1

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.panduit-fce1ua
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.73
    • Largeur (pouces)17.6
    • Profondeur (pouces)16.3
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Code UNSPSC4322
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Description de l'Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Numéro OmniClass23-19 15 00
    • Titre OmniClassCommunication Specialties
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL