Publier vos produits
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
    Panduit

    Keystone Shielded Keystone Jack Module

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Module jack blindé Keystone, catégorie 6A, RJ45, 10 Gb/s, 8 positions, 8 fils


      Spécification
      • Specifications
        Performance Level - Category 6A
        Connector Type - Jack Module
        Body Material - Die Cast
        Contact Material - Copper
        Module Type - Keystone
        Wiring Scheme - T568A/T568B
        Shield Type - Shielded (STP)
        Connector 1 Type - RJ45
        Maximum Operating Temperature (°C) - 60
        Maximum Operating Temperature (°F) - 140
        Minimum Operating Temperature (°C) - -10
        Minimum Operating Temperature (°F) - 14
        Resistance Properties - Heat-Resistant
        Standards Met - ANSI/TIA C-568.2-D | ISO 11801
        ETIM Number - EC001121
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 50

      Spécifications techniques
      • Réference unique.Keystone-Shielded-Keystone-Jack-Module-KJS6X88TC
      • Famille de produitsElectronics
      • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2018-12-11
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
      • Code ETIMEC001121
      • Nom ETIMModular connector
      • Code CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Numéro OmniClass23-19 15 00
      • Titre OmniClassCommunication Specialties