Publier vos produits
Punchdown Patch Panels, Cat 5e, Cat 6 or Cat 6A, Angled, 24 Port, 1RU
Panduit

Punchdown Patch Panels, Cat 5e, Cat 6 or Cat 6A, Angled, 24 Port, 1RU

Traduit par Google,
  • Dépasse les normes ANSI/TIA-568-C.2 Catégorie 5e et ISO 11801 Classe D
  • Répond aux exigences des normes IEEE 802.3af et IEEE 802.3at pour les applications PoE
  • Chaque port est testé à 100 % pour garantir les performances NEXT et RL et est sérialisé individuellement pour prendre en charge la traçabilité
  • Utilise une terminaison 110 sur le panneau arrière et comprend un capuchon de rétention pour chaque port
  • Chaque port contient une étiquette universelle qui est codée par couleur pour les schémas de câblage T568A et T568B
  • Contacts plaqués avec 50 micropouces d'or pour des performances supérieures
  • Les versions inclinées permettent des installations à plus haute densité en acheminant facilement les cordons de brassage de chaque côté du panneau, éliminant ainsi le besoin d'une gestion horizontale des câbles
  • • Terminer 4 paires, 22 - 26 AWG, 100 ohms, câble à paire torsadée solide ou toronnée
  • Montage sur rack standard EIA 19" ou racks 23" avec support d'extension en option
  • Zones d'écriture pour l'identification des ports et des panneaux
  • Peut être clairement identifié avec des étiquettes et des icônes
  • Les kits d'étiquettes en option (DPLK24 et DPLK48) contiennent un porte-étiquette adhésif et des étiquettes pour faciliter
Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-044
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication