Publier vos produits
QuickNet Patch Panels, Flat, 24 Port or 48 Port, 1RU, Vertical Printed Ports, Flat, 48 Port, 1RU
Panduit

QuickNet Patch Panels, Flat, 24 Port or 48 Port, 1RU, Vertical Printed Ports, Flat, 48 Port, 1RU

Traduit par Google,
  • Accepte les assemblages de câbles en cuivre QuickNet™ et les cassettes à fibre optique QuickNet™ série SFQ MTP* qui s'enclenchent et se détachent d'une seule main

  • Les panneaux de brassage haute densité préservent l'espace précieux du rack

  • Les panneaux de brassage inclinés facilitent le contrôle du rayon de courbure et minimisent le besoin de gestionnaires de câbles horizontaux

  • Tous les panneaux de brassage métalliques acceptent les cassettes blindées, aucun kit de mise à la terre supplémentaire n'est requis

  • Numéros pré-imprimés au-dessus de chaque port pour une identification facile

  • Montage sur des racks EIA 19" standard ou des racks 23" avec des supports d'extension en option

  • Les supports Zero RU acceptent les panneaux d'adaptateur de fibre ou les cassettes pré-raccordées en les montant directement sur le rack ou le boîtier sans utiliser d'espace de rack supplémentaire

  • L'adaptateur de panneau de brassage en option (QPPABL) accepte tous les modules Mini-Com® pour les applications UTP, fibre optique et audio/visuelles

  • Le cache de panneau de brassage en option (QPPBBL) favorise une circulation d'air et un refroidissement appropriés

  • Le kit d'étiquettes/couvercles d'étiquettes (QPPLC24) fournit l'identification des ports et des panneaux pour les panneaux de brassage à 24 ports

  • Kit de mise à la terre de mise à niveau en option (QNSMRRT) requis pour mettre à la terre les cassettes blindées sur les panneaux de brassage modulaires QuickNet™

  • Les panneaux de brassage modulaires tout métal QuickNet™ acceptent les cassettes blindées, sans kit de mise à la terre supplémentaire requis
Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-063
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Code UNSPSC4322
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201427 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 25 15
  • Titre OmniClassBroadcasting Communication and Data Processing Equipment