Publier vos produits
Vertical Exhaust Duct for Net-Access™ 7018 Cabinet, Height Adjustable from 21.0"(534mm) to 45.0" (1143mm) and from 42.0"(1067mm) to 70.0" (1778mm)
Panduit

Vertical Exhaust Duct for Net-Access™ 7018 Cabinet, Height Adjustable from 21.0"(534mm) to 45.0" (1143mm) and from 42.0"(1067mm) to 70.0" (1778mm)

Traduit par Google,
• Prend en charge des charges thermiques de plus de 30 KW
• Les solutions de gaines passives ne nécessitent pas de consommation d'énergie supplémentaire
• Conçu à l'aide de CFD (Computational Fluid Dynamics) validant les performances thermiques
• Évacue directement l'évacuation de l'air chaud vers le plénum de retour d'air du centre de données
• Le joint en mousse minimise les fuites contre l'interface du plénum de retour d'air
• Finition en poudre noire
Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-115
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication