Publier vos produits
Panduit Two-post Rack System - R2PS
Panduit

Panduit Two-post Rack System - R2PS

Traduit par Google,

Le système de rack à deux montants Panduit fournit une base fiable pour le montage des équipements de télécommunication et de centre de données. Le rack modulaire peut être utilisé pour gérer des câbles de brassage cuivre et fibre hautes performances à l'aide de gestionnaires de câbles horizontaux et verticaux Panduit et d'accessoires, tels que des supports d'unité de prise de courant. Acier, 45 RU, trous de montage filetés #12-24, noir, 1pc + kit de quincaillerie et kit de collage de perçage de peinture.

Spécification
  • Material - Steel
    Mounting Bolt Method - Threaded
    Overall Width (In.) - 20.3
    Overall Width (mm) - 516
    Overall Depth (In.) - 3
    Overall Depth (mm) - 76
    Overall Height (In.) - 84
    Overall Height (mm) - 2134
    Number of Rack Units - 45
    Mounting Hole Thread Size - #12-24
    Static Load Capacity (lb) - 1000
    Color - Black
    Includes - (12) 3/8-16 x 1" hex head cap screw, (12) 3/8-16 hex nuts, (24) 3/8" paint piercing grounding washer, (1) tube of anti-oxidizing paste, (24) 12-24 x .5" slotted pan head steel screws
    Product Type - Two Post Rack
    Number of Rack Spaces - 45
    UL Listed - Yes
    Part Features - Rails Numbered Bottom Up
    Load Capacity Lbs. - 1000
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1
    UPC - 07498332052
    Std. Pkg. Qty. - 1
    Std. Pkg. Volume (cf) - 1.1991
    Std. Ctn. Qty. - 0
    Std. Ctn. Volume (cf) - 0.0000

Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-R2PS
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)84
  • Largeur (pouces)20.3
  • Profondeur (pouces)3
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Code UNSPSC4322
  • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
  • Description de l'Uniclass 2015Data equipment cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Numéro OmniClass23-35 33 23 13
  • Titre OmniClassVertical Electrical Racks
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL