Publier vos produits
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble
Panel Plus® Laminate Marble

    Panel Plus® Laminate Marble

    Traduit par Google,

    - Panel Plus® Sierra Marble : Stratifié de luxe en marbre doré, l'art de la beauté qui fait entrer la nature dans votre maison.
    - Panel Plus® Carbon Terrazzo : Faites passer un design d'intérieur au niveau supérieur avec du marbre terrazzo poli.
    - Panel Plus® Travertine : Sentez le souffle de la nature avec le stratifié à motif de marbre inspiré de la source chaude.
    - Panel Plus® Moonlight Marble : Donnez à votre design intérieur plus d'extravagance avec un stratifié en marbre avec des veines dorées.
    - Panel Plus® Midnight Marble : Les détails accrocheurs que tout le monde remarquera avec le marbre noir brillant avec une pointe de veines blanches.
    - Panel Plus® Calacatta Marble : Ajoutez un détail esthétique à votre maison avec un subtil stratifié de marbre gris.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Panel_Plus_Laminate_Marble
    • Famille de produitsLaminate
    • Groupe de produitsMarble
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2440
    • Largeur (mm)1220
    • Profondeur (mm)0.8
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireMarbre
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Numéro OmniClass23-15 21 00
    • Titre OmniClassSurface Applied Coatings