Publier vos produits
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid
Panel Plus® Laminate Solid

    Panel Plus® Laminate Solid

    Traduit par Google,

    - Panel Plus® Latte : Expérimentez la simplicité et le décor minimal avec le stratifié aux tons chauds.
    - Panel Plus® Sand Grey : Tous les regards sont rivés sur ce stratifié gris classique mais séduisant qui ajoute un peu de dynamisme à votre pièce.
    - Panel Plus® Horlick : Une perfection de style minimal, un stratifié blanc cassé crée une atmosphère calme et paisible.
    - Panel Plus® Orchid : Pantone de l'année 2022, un ton violet ajoute une touche d'esprit et de gaieté à n'importe quel design.
    - Panel Plus® Chiffon Blanc : Ajoutez une touche d'élégance à votre mobilier avec un stratifié crème clair.
    - Panel Plus® Olive Green : Un stratifié vert discret vous permet de vous adonner au milieu de la nature.
    - Panel Plus® Pistachio : Rafraîchissez votre pièce avec un stratifié pastel vert vif.
    - Panel Plus® Vert Marine : Le charme de la simplicité avec le vert clair de la mer donne une ambiance vivante à votre intérieur.
    - Panel Plus® Graphite : Ce stratifié gris foncé s'accorde tout simplement bien avec toutes les tonalités ce qui rend votre style encore plus remarquable.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Panel_Plus_Laminate_Solid
    • Famille de produitsLaminate
    • Groupe de produitsSolid
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2440
    • Largeur (mm)1220
    • Profondeur (mm)0.8
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireSurface solide
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Numéro OmniClass23-15 21 00
    • Titre OmniClassSurface Applied Coatings