Publier vos produits
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk
Panel Plus® Laminate Zilk

    Panel Plus® Laminate Zilk

    Traduit par Google,

    - Panel Plus® Foss Zilk : le stratifié tissé italien en noyer est la combinaison parfaite de style classique et moderne.
    - Panel Plus® Twist Zilk : Un style indéniablement luxueux se décline dans un stratifié fumé aux délicates veines dorées.
    - Panel Plus® Taza Linen : Ajoutez une douceur supplémentaire à la pièce avec un stratifié inspiré du marbre avec des veines de couleur terre.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Panel_Plus_Laminate_Zilk
    • Famille de produitsLaminate
    • Groupe de produitsZilk
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2440
    • Largeur (mm)1220
    • Profondeur (mm)0.8
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Numéro OmniClass23-15 21 00
    • Titre OmniClassSurface Applied Coatings